主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR66430-Q1

正在供货

具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、3A 同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RXB) 14 6.76 mm² (2.6 mm × 2.6 mm)
  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 经优化可满足低 EMI 要求:
    • 双随机展频可降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装可更大限度地减少开关节点振铃
  • 在 1mA 时效率高于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚可提高可靠性
    • 出色的引脚 FMEA
    • 支持 42V 的汽车负载突降瞬态
    • 可提供 3VIN 的输入电压用于汽车冷启动
  • 微型设计尺寸和低元件成本:
    • 具有可湿性侧面的 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装
    • 内部控制环路补偿
  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 经优化可满足低 EMI 要求:
    • 双随机展频可降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装可更大限度地减少开关节点振铃
  • 在 1mA 时效率高于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚可提高可靠性
    • 出色的引脚 FMEA
    • 支持 42V 的汽车负载突降瞬态
    • 可提供 3VIN 的输入电压用于汽车冷启动
  • 微型设计尺寸和低元件成本:
    • 具有可湿性侧面的 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装
    • 内部控制环路补偿

LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步直流/直流降压转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。该易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),并支持高达 42V 的瞬态电压。

LMR664x0-Q1 专为满足常开型汽车应用的低待机功耗要求而设计。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现 1.5µA 的典型空载电流消耗(输入电压为 13.5V)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集经过优化,可实现具有超小输出电容的超小设计尺寸。该器件通过使用双随机展频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和经优化的引脚排列,可更大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。关键高电压引脚之间有 NC 引脚,可减少潜在故障(出色的选择引脚 FMEA)。LMR664x0-Q1 的丰富功能旨在简化各种汽车终端设备的实施。

LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步直流/直流降压转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。该易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),并支持高达 42V 的瞬态电压。

LMR664x0-Q1 专为满足常开型汽车应用的低待机功耗要求而设计。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现 1.5µA 的典型空载电流消耗(输入电压为 13.5V)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集经过优化,可实现具有超小输出电容的超小设计尺寸。该器件通过使用双随机展频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和经优化的引脚排列,可更大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。关键高电压引脚之间有 NC 引脚,可减少潜在故障(出色的选择引脚 FMEA)。LMR664x0-Q1 的丰富功能旨在简化各种汽车终端设备的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR664x0-Q1 36V、1A、2A 和 3A 超小型同步汽车类 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-14
应用简报 降压转换器电容器集成可减少满足 CISPR 25 5 类标准所需的 工作量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-19
功能安全信息 LMR66430, LMR66430-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023-11-17
证书 LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR66430-2EVM — LMR66430 具有 2MHz 频率的 36V、3A 同步降压转换器评估模块

LMR66430-2 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMR66430 降压转换器的平台,它包含多个跳线和测试点,可动态配置器件并测试其各项特性。除了评估 LMR66430 的电气性能外,此 EVM 还可以提供终端用户应用中电路设计和布局布线的示例。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RXB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频