LMX2571EVM
LMX2571 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块
LMX2571EVM
概述
LMX2571EVM 评估板适用于 LMX2571 器件,该器件是一个具有低噪声、高性能集成式 VCO 的频率合成器。VCO 内核是一个低噪声 5GHz VCO,经过输出通道分频器之后,分频频率为 10MHz 至 1400MHz。
内部 VCO 可旁路,允许使用外部 VCO。一个独立的 5V 电荷泵专门用于外部 VCO,无需使用运算放大器来支持 5V VCO。外部 VCO 的输出还可经由另一个输出通道分频器。
LMX2571EVM 可通过 (1) SPI 编程、(2) I2S 编程和 (3) PIN 模式进行编程。PIN 模式支持高达 8 电平 FSK 调制。此板可由 5V 外部电源供电。
特性
- 外部 VCO 选项
- 输出通道分频器支持 10MHz 至 1400MHz 运行频率
- 直接数字 FSK 调制
- 一个 TX/RX 输出或两个扇出输出
- 晶体、XO 或差分基准时钟输入
射频 PLL 和合成器
开始使用
- 订购 LMX2571EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2571EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) | 2015-6-18 | |||
| 证书 | LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Frequency Shift Keying with LMX2571 | 2017-5-30 |