LMX2624SPEVM

LMX2624-SP evaluation module

LMX2624SPEVM

立即订购

概述

LMX2624-SP evaluation module (EVM) is used to evaluate the performance of the LMX2624-SP device. This device is a space grade RF synthesizer in 10mm x 10mm 64-pin plastic package. LMX2624-SP is able to generate continuous wave signal up to 26GHz. This EVM provides a hardware interface to enable users to quickly evaluate and develop with the LMX2624-SP RF synthesizer.

特性
  • Up to 15.24GHz direct VCO output and 26GHz VCO doubler output at both output ports
  • JESD204 SYSREF clock generation and repeater mode operation
  • Support synchronization of output phase across multiple devices
  • Onboard USB interface for SPI control
  • Support pin control operation without SPI programming
射频 PLL 和合成器
LMX2624-SP 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 5MHz 至 28GHz 航天级宽带合成器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
Limited quantities

LMX2624SPEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMX2624SPEVM LMX2624-SP evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMX2624-SP, LMX2695-SEP, LMX2824-EP Evaluation Module With 28GHz Synthesizer (Rev. B) PDF | HTML 2024-11-8
证书 LMX2624SPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频