LMZ31710X2EVM

LMZ31710E2EVM

LMZ31710X2EVM

立即订购

概述

LMZ31710X2EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块采用两相配置时的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为稳压输出电压(使用跳线可选 0.6V、0.9V、1.2V 和 1.8V),输出电流最高为 18A,采用两个 10mm x 10mm QFN 封装。

特性
  • 2.95V 至 17V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 电压轨
  • 输出电压范围为 0.6V 至 1.8V
  • 高达 18A 的输出电流
  • 开关频率范围为 200KHz 至 1MHz
  • 180 度异相运行
  • 可通过控制测试点,使用电源正常和抑制/UVLO、同步以及慢启动跟踪特性
  • 采用推荐的 PCB 布局,可更大程度提高热性能并降低噪声
电源模块(集成电感器)
LMZ31710 具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 LMZ31704 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
证书 LMZ31710X2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频