数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LMZ31710
- 完全集成的电源解决方案
- 小型扁平设计
- 与 LMZ31707 和 LMZ31704 之间具有引脚兼容性
- 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
- 效率高达 95%
- Eco-Mode™和轻负载效率 (LLE)
- 宽输出电压调节范围为
0.6V 至 5.5V,基准精度为 1% - 支持针对更高电流的并行运行
- 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
输入电压 - 可调节的开关频率范围
(200kHz 至 1.2MHz) - 与外部时钟同步
- 提供 180° 异相位时钟信号
- 可调慢速启动
- 输出电压排序和跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流和过热保护
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 增强的散热性能:13.3°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
- 集成屏蔽式电感器 - 利用 LMZ31710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
此器件采用 10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。此器件可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31710 提供离散负载点设计所具有的灵活性和特性集,非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ31710EVM-001 — 10A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
LMZ31710 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为 0.6V 至 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 10A,采用 10mm x 10mm QFN 封装。输出电压有 7 种预设值,可通过跳线选择。
评估板
LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM
LMZ31710X2EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块采用两相配置时的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为稳压输出电压(使用跳线可选 0.6V、0.9V、1.2V 和 1.8V),输出电流最高为 18A,采用两个 10mm x 10mm QFN 封装。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RVQ) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。