LMZ35003EVM-001

2.5A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ35003EVM-001

立即订购

概述

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V). The switching frequency can also be adjusted with jumpers (400 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MHz). 100V rated capacitors are placed on the input allowing the module to survive 65V line transients. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特性
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
电源模块(集成电感器)
LMZ35003 采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A 电源模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMZ35003EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 2015年 6月 18日
EVM 用户指南 Using the LMZ35003EVM 2013年 7月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频