LMZ35003
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和低厚度设计 - 7V 至 50V 的宽输入电压范围
- 2.5V 至 15V 输出可调范围
- 65V 浪涌能力
- 效率高达 96%
- 可调开关频率
(300kHz 至 1MHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序和跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 集成屏蔽式电感器 - 要获得设计帮助,请访问http://www.ti.com/TPS35003
- 使用 LMZ35003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ35003 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 2.5A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
可以很容易地将小型 9mm x 11mm x 2.8mm,QFN 封装焊接在一个印刷电路板上,并且可实现一个效率大于 90% 的紧凑负载点设计以及出色的功率耗散能力。LMZ35003 提供了一个离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用QFN 封装且具有7V-50V 输入的LMZ35003 2.5A 电源模块 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 6月 12日 | |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 选择指南 | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
| 应用手册 | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
| 白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
| 应用手册 | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
| 应用手册 | Power Module MSL Ratings | 2017年 1月 20日 | ||||
| 技术文章 | Industrial stack lights get smarter with LEDs | PDF | HTML | 2016年 8月 9日 | |||
| 应用手册 | LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients | 2015年 6月 18日 | ||||
| 应用手册 | LMZ35003 Parallel Operation | 2014年 5月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ35003EVM-001 — 2.5A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS84250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM669A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00979 — 面向工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计
此参考设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。借助此参考设计,可完全灵活控制颜色和亮度,并可轻松更改分段数量。借助此智能工艺条件和安全指标,可以通过软件实现和配置任何类型的工业栈灯塔。
参考设计
TIDA-01461 — EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 参考设计
此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电器件电路中的物理实现方式。该设计旨在符合 EtherCAT P 官方实施指南的所有要求。这包括反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制等功能,这些功能均基于德州仪器 (TI) 的半导体。
参考设计
TIDA-00980 — 配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计
TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。这种设计有助于更灵活地使用终端命令序列。堆栈灯可通过 IO-Link 或 USB 进行控制,并可配置不同的模式。
参考设计
TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计
TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,以用于更复杂的工厂车间和工业过程自动化。实现了一个 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供了 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B1QFN (RKG) | 41 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。