LMZM23600EVM

LMZM23600 4V 至 36V 输入、0.5A 电源模块评估板

LMZM23600EVM

立即订购

概述

The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board
space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600 evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the adjustable output voltage version of the LMZM23600 Nano Module. The EVM operates from a 4V to 36V input and provides a selectable output voltage of 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V, 12 V or 15 V at a maximum of 1-A load.

特性
  • Small Solution Size
  • Easy to Design and Use
  • High Efficiency
  • Forced PWM or Auto PFM Operation
  • Switching Frequency Synchronization
电源模块(集成电感器)
LMZM23600 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM23600EVM — LMZM23600 4V 至 36V 输入、0.5A 电源模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 3月 27日
数据表 采用 3.8mm × 3mm 封装的 LMZM23600 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 28日
证书 LMZM23600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频