LMZM23600
- 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
- 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
- 0.5A 输出电流
- 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
- 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
- 28µA 无负载电源电流
- 2µA 关断电流
- 电源正常状态标志
- 外部频率同步
- 模式选择引脚
- 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
- 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
- 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
- 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
- 使用 LMZM23600 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZM23600 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23600 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 500mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23600 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23600 与 支持 1000mA 输出电流的 LMZM23601 之间实现了引脚对引脚兼容。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 3.8mm × 3mm 封装的 LMZM23600 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
| 技术文章 | Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications | PDF | HTML | 2019年 1月 15日 | |||
| 技术文章 | Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us | PDF | HTML | 2018年 12月 11日 | |||
| 应用手册 | Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018年 10月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZM23600EVM — LMZM23600 4V 至 36V 输入,0.5A 电源模块评估板
LMZM23600 器件是一款简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 LMZM23600 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 工作输入电压范围为 4V 至 36V,并在最大 1A 的负载下提供 2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V 的多种输出电压选择。
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 LMZM23600 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 工作输入电压范围为 4V 至 36V,并在最大 1A 的负载下提供 2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V 的多种输出电压选择。
用户指南:
PDF
评估板
LMZM23600V3EVM — 36V 最大输入、3.3V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板
LMZM23600 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600V3EVM 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 3.3V 固定输出电压、0.5A 电流版 LMZM23600 模块的特性和性能。
用户指南:
PDF
评估板
LMZM23600V5EVM — 36V 最大输入、5V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板
LMZM23600 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600V5EVM 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 5V 固定输出电压、0.5A 电流版 LMZM23600 模块的特性和性能。
用户指南:
PDF
仿真模型
LMZM23600 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ7.ZIP (200 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23600 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23600V3 PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ5.ZIP (131 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23600V3 Unencrypted PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ6.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23600V5 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
SNVMBK0.ZIP (196 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23600V5 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ9.ZIP (8 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。