LMZM23601V3EVM

36V 最大输入、3.3V 输出、1A 直流/直流模块评估板

LMZM23601V3EVM

立即订购

概述

The LMZM23601 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23601V3EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the fixed 3.3V output voltage 1A version of the LMZM23601 Module.

特性
  • Small Solution Size
  • Easy to Design and Use
  • High Efficiency
  • Forced PWM or Auto PFM Operation
  • Switching Frequency Synchronization
电源模块(集成电感器)
LMZM23601 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM23601V3EVM — 36V 最大输入、3.3V 输出、1A 直流/直流模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 3月 27日
证书 LMZM23601V3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频