LMZM23601
- 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
- 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
- 1A 输出电流
- 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
- 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
- 28µA 无负载电源电流
- 2µA 关断电流
- 电源正常状态标志
- 外部频率同步
- 模式选择引脚
- 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
- 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
- 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
- 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
- 使用 LMZM23601 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZM23601 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23601 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 1000mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23601 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23601 与 支持 500mA 输出电流的 LMZM23600 之间实现了引脚对引脚兼容。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZM23601EVM — 4V 至 36V 输入、1A 电源模块评估板
LMZM23601 器件是一款简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 LMZM23601 微型模块可调输出电压版的特性和性能。该 EVM 工作输入电压范围为 4V 至 36V,并在最大 1A 的负载下提供 2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V 的多种输出电压选择。
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 LMZM23601 微型模块可调输出电压版的特性和性能。该 EVM 工作输入电压范围为 4V 至 36V,并在最大 1A 的负载下提供 2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V 的多种输出电压选择。
用户指南:
PDF
评估板
LMZM23601V3EVM — 36V 最大输入、3.3V 输出、1A 直流/直流模块评估板
LMZM23601 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601V3EVM 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 3.3V 固定输出电压、1A 电流版 LMZM23601 模块的特性和性能。
用户指南:
PDF
评估板
LMZM23601V5EVM — 36V 最大输入、5V 输出、1A 直流/直流模块评估板
LMZM23601 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601V5EVM 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 5V 固定输出电压、1A 电流版 LMZM23601 模块的特性和性能。
用户指南:
PDF
仿真模型
LMZM23601 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBG3A.ZIP (190 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23601 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBG2A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23601V3 PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ2.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23601V3 Unencrypted PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
SNVMBJ1.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23601V5 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBJ0A.ZIP (129 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM23601V5 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
SNVMBI9.ZIP (8 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
参考设计
TIDA-010269 — 手持式超声波成像设备电源参考设计
本参考设计旨在为采用我们新一代发射器和接收器的下一代 128 通道超声波智能探头供电。尺寸紧凑 (88mm × 45mm × 20mm),支持 128 通道智能探头的所有电源功能,效率超过 80%。这款无变压器高压电源(25mA 时为 ±75V)和新型升压调节器使参考设计能够满足大多数智能探头应用。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。 采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。 使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 (...)
参考设计
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
此参考设计展示了用于能超过 12.8GSPS 的超高速数据采集 (DAQ) 系统的高效率、低噪声五轨电源设计。该电源直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而最大限度降低输入电流纹波并控制频率内容。使用高性能的 HotRod™ 封装技术可将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降至最低。
参考设计
TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计
医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 10°C),从而实现系统效率高达 (...)
参考设计
TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01633 — 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计
本参考设计实现了一个适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的小型双通道可配置模拟电压和电流输出模块。集成工业输出驱动器:与将多个运算放大器与无源器件一起使用的方案相比,XTR305 具有紧凑的尺寸。输出可通过主机 MCU(例如 C2000™MCU)编程为 ±10V 或 4mA 至 20mA,也可以使用跳线手动配置。错误标志和输出负载监控功能使其成为一款稳健的设计。同一通道还可配置为 ±10V 或 4mA 至 20mA 的模拟输入。该接口适合 C2000 LaunchPad™ 开发套件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。