LOG200EVM
LOG200 评估模块
LOG200EVM
概述
LOG200 评估模块 (EVM) 是用于评估 LOG200 的开发平台。LOG200 是一款具有集成光电二极管偏置和暗电流校正功能的精密高速对数放大器。LOG200 针对 160dB 动态范围内的电流测量进行了优化,具有出色的精度。
特性
- 高精度对数传递函数;LOG200 比率在内部设置为电流到电压转换 250mV/十倍频程
- 集成光电二极管偏置和暗电流校正自适应偏置电路
- 用于连接光传感器的封装
- 1μA 精密电流基准
- 1.65V 和 2.5V 精密电压基准
- 单电源 (5V) 或双电源 (±5V) 运行
对数放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LOG200 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-23 |
| 应用手册 | 使用 LOG200 对数放大器执行精确的光学电流传感测量 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-29 | |
| 证书 | LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-6-30 |