LOG200

正在供货

具有光电二极管偏置和暗电流校正功能的高速精密对数放大器

产品详情

Input current range (min) (nA) 0.1 Input current range (max) (mA) 10 Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 2 Vs (±) (min) (V) 4.5 Vs (±) (max) (V) 12.6 Iq (max) (mA) 9 Dynamic range (typ) (dB) 160 Reference type Int Auxiliary op amps 1 Full-scale output voltage (min) (±V) 4.8 Full-scale output voltage (max) (±V) 12.3 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.5 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Input current range (min) (nA) 0.1 Input current range (max) (mA) 10 Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 2 Vs (±) (min) (V) 4.5 Vs (±) (max) (V) 12.6 Iq (max) (mA) 9 Dynamic range (typ) (dB) 160 Reference type Int Auxiliary op amps 1 Full-scale output voltage (min) (±V) 4.8 Full-scale output voltage (max) (±V) 12.3 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.5 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 针对低电流电平的超快瞬态响应:
    • 10nA 至 100nA 阶跃的稳定时间:240ns 上升、620ns 下降(典型值)
    • 100nA 至 1µA 阶跃的稳定时间:60ns 上升、150ns 下降(典型值)
  • 宽动态范围:10pA 至 10mA (180dB)
    • 额定范围为 100pA 至 10mA (160dB)
  • 高信号带宽:
    • 10µA 至 10mA 时为 20MHz
    • 1µA 时为 6.3MHz
    • 1nA 时为 90kHz
  • 高精度传递函数:
    • 0.2% 最大对数一致性误差(10nA 至 100µA)
  • 集成基准电流 (1µA) 和基准电压(2.5V 和 1.65V)
  • 用于差分 ADC 驱动、单端增益或滤波器块以及其他外设功能的额外辅助高速运算放大器
  • 单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)运行
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型封装选项:
    • 3mm x 3mm VQFN
    • 1.6mm x 1.6mm DSBGA(预发布)
  • 针对低电流电平的超快瞬态响应:
    • 10nA 至 100nA 阶跃的稳定时间:240ns 上升、620ns 下降(典型值)
    • 100nA 至 1µA 阶跃的稳定时间:60ns 上升、150ns 下降(典型值)
  • 宽动态范围:10pA 至 10mA (180dB)
    • 额定范围为 100pA 至 10mA (160dB)
  • 高信号带宽:
    • 10µA 至 10mA 时为 20MHz
    • 1µA 时为 6.3MHz
    • 1nA 时为 90kHz
  • 高精度传递函数:
    • 0.2% 最大对数一致性误差(10nA 至 100µA)
  • 集成基准电流 (1µA) 和基准电压(2.5V 和 1.65V)
  • 用于差分 ADC 驱动、单端增益或滤波器块以及其他外设功能的额外辅助高速运算放大器
  • 单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)运行
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型封装选项:
    • 3mm x 3mm VQFN
    • 1.6mm x 1.6mm DSBGA(预发布)

LOG200 是一款宽动态范围电流到电压放大器,专为优化 160dB 动态范围内的电流测量而设计,具有出色的精度和速度,适用于光学通信、医疗诊断和工业过程控制测量。LOG200 具有两个对数放大器,后跟一个高精度差分放大器,可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的电压。电流输入经过设计,一个输入上提供高速响应,另一个输入上提供高度精确的基准信号,可实现快速瞬态响应和高对数一致性的独特组合。

LOG200 比率在内部设置为 250mV/十倍频的电流到电压转换。该器件集成了一个非限定的高速放大器,允许将输出配置为差分或滤波响应,并具有快速稳定时间来驱动逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)。LOG200 还具有单独的基准电流和基准电压,旨在对器件进行配置,以获得优化的输入电流和共模电压。

LOG200 可以采用单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)配置供电,额定工作温度范围为–40°C 至 +125°C。

LOG200 是一款宽动态范围电流到电压放大器,专为优化 160dB 动态范围内的电流测量而设计,具有出色的精度和速度,适用于光学通信、医疗诊断和工业过程控制测量。LOG200 具有两个对数放大器,后跟一个高精度差分放大器,可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的电压。电流输入经过设计,一个输入上提供高速响应,另一个输入上提供高度精确的基准信号,可实现快速瞬态响应和高对数一致性的独特组合。

LOG200 比率在内部设置为 250mV/十倍频的电流到电压转换。该器件集成了一个非限定的高速放大器,允许将输出配置为差分或滤波响应,并具有快速稳定时间来驱动逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)。LOG200 还具有单独的基准电流和基准电压,旨在对器件进行配置,以获得优化的输入电流和共模电压。

LOG200 可以采用单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)配置供电,额定工作温度范围为–40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LOG200 具有集成光电二极管偏置和暗电流校正的 精密高速对数放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 18日
应用手册 使用 LOG200 对数放大器执行精确的光学电流传感测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 29日
证书 LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LOG200EVM — LOG200 评估模块

LOG200 评估模块 (EVM) 是用于评估 LOG200 的开发平台。LOG200 是一款具有集成光电二极管偏置和暗电流校正功能的精密高速对数放大器。LOG200 针对 160dB 动态范围内的电流测量进行了优化,具有出色的精度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LOG200 PSpice Model

SBOMCF1.ZIP (97 KB) - PSpice Model
仿真模型

LOG200 TINA-TI Reference Design

SBOMCF2.TSC (93 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LOG200 TINA-TI SPICE Model

SBOMCF0.ZIP (38 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频