LOG300DEVM
LOG300D 评估模块
LOG300DEVM
概述
LOG300D 评估模块 (EVM) 是采用 16 引脚 SOIC 封装的 LOG300 放大器。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。该 EVM 已配置为可通过其输入端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。输出端连接至 SMA 连接器。该电路板还包含跳线,用于在不使用时轻松禁用或启用 IC 的 LNA 和频率检测块。
特性
- 可进行配置,以单独使用和评估 LNA 和 LOG 检测器块
- 提供使用板载 BPF 或连接外部 BPF 的灵活性
- 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
- 布局配置为更大限度地减少寄生耦合和噪声
- 用于禁用和启用 LNA 和整个 AFE 的跳线
对数放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LOG300D 和 LOG300RGT 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-10 |
| 证书 | LOG300DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-24 |