LOG300

正在供货

具有集成式低噪声放大器的 40MHz 对数检测器

alarm通知 立即订购

产品详情

Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 2000 Vs (±) (min) (V) 3 Vs (±) (max) (V) 5 Iq (max) (mA) 5 Dynamic range (typ) (dB) 97 Reference type Ext Auxiliary op amps 0 Full-scale output voltage (min) (±V) 0 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.85 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 2000 Vs (±) (min) (V) 3 Vs (±) (max) (V) 5 Iq (max) (mA) 5 Dynamic range (typ) (dB) 97 Reference type Ext Auxiliary op amps 0 Full-scale output voltage (min) (±V) 0 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.85 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 输入范围:
    • LNA + 对数检测器:7µVP 至 200mVP
    • 对数检测器:20µVP 至 1.6VP
  • 可调节输出到输入斜率和响应时间。
  • 动态范围:98dB(对数相符性误差 (LCE) = ±1dB 时)
  • 可检测高达 40MHz 的信号,降低 LCE 时甚至可检测更高频率的信号
  • 输入频率检测、过零检测
  • 电源:3V 至 5.25V
  • 输入范围:
    • LNA + 对数检测器:7µVP 至 200mVP
    • 对数检测器:20µVP 至 1.6VP
  • 可调节输出到输入斜率和响应时间。
  • 动态范围:98dB(对数相符性误差 (LCE) = ±1dB 时)
  • 可检测高达 40MHz 的信号,降低 LCE 时甚至可检测更高频率的信号
  • 输入频率检测、过零检测
  • 电源:3V 至 5.25V

LOG300 是一款集成模拟前端 (AFE),由低噪声放大器 (LNA) 和对数检测器块组成。该器件支持高达 40MHz 的输入频率范围和 98dB 的典型动态范围,适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。LOG300 的对数检测器块支持单端和差分输入。集成 LNA 具有低输入噪声,支持测量低至 7µVP 的信号。可以通过调整连接在 Log_Out 引脚上的电容器来调节瞬态输出响应。借助 LOG300 的集成频率检测功能,用户能够提取输入信号频率和过零信息。

LOG300 采用 16 引脚 SOIC 和 16 引脚 VQFN 封装,在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 3V 至 5.25V 的电源供电运行。

LOG300 是一款集成模拟前端 (AFE),由低噪声放大器 (LNA) 和对数检测器块组成。该器件支持高达 40MHz 的输入频率范围和 98dB 的典型动态范围,适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。LOG300 的对数检测器块支持单端和差分输入。集成 LNA 具有低输入噪声,支持测量低至 7µVP 的信号。可以通过调整连接在 Log_Out 引脚上的电容器来调节瞬态输出响应。借助 LOG300 的集成频率检测功能,用户能够提取输入信号频率和过零信息。

LOG300 采用 16 引脚 SOIC 和 16 引脚 VQFN 封装,在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 3V 至 5.25V 的电源供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LOG300 具有集成式低噪声放大器的 40MHz 98dB 对数检测器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 10日
应用手册 使用对数检测器放大器进行超声波检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日
证书 LOG300DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LOG300DEVM — LOG300D 评估模块

LOG300D 评估模块 (EVM) 是采用 16 引脚 SOIC 封装的 LOG300 放大器。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。该 EVM 已配置为可通过其输入端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。输出端连接至 SMA 连接器。该电路板还包含跳线,用于在不使用时轻松禁用或启用 IC 的 LNA 和频率检测块。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

LOG300RGTEVM — LOG300 采用 RGT 16 引脚 VQFR 封装的评估模块

LOG300 评估模块适用于采用 16 引脚 VQFR 封装且具有集成式低噪声放大器的 LOG300 对数检测器。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(3V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过其输入端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。输出端连接至 SMA 连接器。该电路板还包含跳线,用于在不使用时轻松禁用或启用 IC 的 LNA 和频率检测块。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
仿真模型

LOG300 TINA-TI Model

SLOM524.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频