LOG300RGTEVM
LOG300 采用 RGT 16 引脚 VQFR 封装的评估模块
LOG300RGTEVM
概述
LOG300 评估模块适用于采用 16 引脚 VQFR 封装且具有集成式低噪声放大器的 LOG300 对数检测器。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(3V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过其输入端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。输出端连接至 SMA 连接器。该电路板还包含跳线,用于在不使用时轻松禁用或启用 IC 的 LNA 和频率检测块。
特性
- 单电源工作电压范围:3V 至 5.25V
- 可进行配置,以单独使用和评估 LNA 和 LOG 检测器块
- 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
- 可灵活选择使用板载或外部带通滤波器 (BPF)
- 布局配置为更大限度地减少寄生和噪声
对数放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LOG300RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 20日 | ||||
EVM 用户指南 | LOG300D 和 LOG300RGT 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 |