LP2951EVM
LP2951 固定/可调微功耗低压降 (LDO) 稳压器评估模块
LP2951EVM
概述
LP2951 器件是双极低压降 (LDO) 电压稳压器,可适应高达 30V 的宽输入电源电压范围,具有高达 100mA 的输出负载。LP2951EVM 可实现设计灵活性,使用户能够添加或删除输入和输出电容器以及旁路电容器。此外,LP2951EVM 可使用户能够以固定输出电压模式或可调输出电压模式操作器件,从而实现对 LP2951 器件的完整评估设置。
特性
- 外形小巧
- 专为固定和可调输出电压而设计
- 1.235V 至 29V 可调输出电压
- 额外输入或输出电容器的焊盘布局
- 旁路电容器的焊盘布局
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 1月 5日 | |||
证书 | LP2951EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |