LP2951
- 宽输入电压范围
- VIN 范围:2V 至 30V
- 宽输出电压范围 VOUT
- 固定电压:3V(旧芯片)、3.3V、5.0V
- 可调节电压:1.2V 至 29V
- 输出电流:100mA
- VOUT 精度:
- 根据线路、负载和温度 ±2%(旧芯片)
- 根据线路、负载和温度 ±1%(新芯片)
- 静态电流 IQ(新芯片):50µA(典型值)
- 低压降(新芯片):340mV(典型值)
- 输出电流限制和热关断
- 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定
- COUT 范围:1µF 至 100µF(新芯片)
- ESR 范围:0 至 2Ω(新芯片)
- 工作结温:-40°C 至 125°C
- 封装选项:
- LP(3 引脚 TO-92)
- D(8 引脚 SOIC)
- DRG(8 引脚 WSON)
LP2951 是一款具有宽输入范围的低压降稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951 能够通过同一器件提供固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,以及将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951 输出可以提供 3.3V 或 5V 的固定输出。或者,将 SENSE 和 VTAP 引脚保持在断开状态,同时将 FEEDBACK 连接至一个外部电阻分压器。此配置可以提供 1.2V 至 29V 之间的输出。
LP2951-Q1 具有可监控反馈引脚电压的 ERROR 输出,用于指示输出电压状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出用于对系统中的多个电源进行时序控制。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
参考设计
TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计
TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。