LP38692EVAL

具有可调节输出的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器评估模块

LP38692EVAL

立即订购

概述

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

特性
  • Output voltage range of 1.25V - 9V
  • 2.5% adjustable pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 450mV @ 1A (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1mA off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38692-Adj)

Applications

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38692 具有使能功能的 1A、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP38692EVAL — 具有可调节输出的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP38692EVAL 具有可调节输出的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 2013-12-11
证书 LP38692EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持