LP38692
- 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
- 2.5% 输出精度 (25°C)
- 低压降电压: 1A 时为 450mV
(典型值,5 VOUT) - 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 3 引脚 TO-252、5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 使能引脚 (LP38692)
- 接地引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
- 精密输出电压:精度为 2.5%(25°C 时)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电类器件
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。
晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP38690/LP38692 1A 低压降 CMOS 线性稳压器 与陶瓷输出电容器搭配使用时保持稳定 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 |
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP38692EVAL — 具有可调节输出的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器评估模块
LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00534 — 用于 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 的低成本、小尺寸电源管理参考设计
TIDA-00534 参考设计提供了具有成本效益的小尺寸电源解决方案的指南和测试数据,可使用 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (NDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。