LP5867WCSPEVM

LP5867 评估模块

LP5867WCSPEVM

立即订购

概述

LP5867 器件是一种高性能小尺寸设计,将 6 个恒流阱与 7 个开关 MOSFET 集成,可驱动多达 42 个 LED 点或 14 个 RGB LED 像素。每个 LED 点均可采用 8 位模拟调光和 8 位/16 位可配置 PWM 调光方法,这些方法可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。LP5867EVM 可帮助用户评估德州仪器 (TI) 的 LP5867 LED 矩阵驱动器的特性。使用此套件可轻松验证 LP5867 功能、RGB LED 矩阵性能和简单的动画效果。

特性
  • LED 矩阵拓扑
    • 6 个恒流阱,具有 7 个扫描开关,可实现 42 个 LED 点
    • 可针对 1 至 7 个扫描开关进行配置
  • 6 个高精度恒流阱
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个电流阱的电流为 0.1mA 至 50mA
    • 器件间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
    • 通道间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
    • 相移可平衡瞬态功耗
  • 接口选项
    • 当 IFS = 低电平时,I²C 接口为 ‌1MHz(最大值)
    • 当 IFS = 高电平时,SPI 接口为 12MHz(最大值)LED 动画和指示用于以下设备:
      • 便携式电子产品
      • 可穿戴电子产品
RGB LED 驱动器
LP5867 具有 8 位模拟以及 8 位或 16 位 PWM 调光功能的 7 × 6 LED 矩阵驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5867WCSPEVM — LP5867 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LP5867 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 15日
证书 LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频