LP5867
-
LED 矩阵拓扑:
- 6 个恒流阱,均具有 7 个扫描开关,可支持 42 个 LED 点
- 可针对 1 至 7 个扫描开关进行配置
- 工作电压范围:
- VCC/VLED 范围:2.7V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
- 6 个高精度恒流阱:
- 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个电流阱的电流为 0.1mA-50mA
- 器件间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
- 通道间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
- 相移可平衡瞬态功耗
- 超低功耗:
- 关断模式:当 EN = 低电平时 ICC ≤ 1µA
- 待机模式:当 EN = 高电平且 CHIP_EN = 0(保留数据)时 ICC ≤ 10µA
- 工作模式:当通道电流 = 5mA 时 ICC = 4.2mA(典型值)
- 灵活的调光选项:
- 对每个 LED 点进行单独的开/关控制
- 模拟调光(电流增益控制)
- 为所有 LED 点提供全局 7 阶跃最大电流 (MC) 设置
- 3 组 7 位颜色电流 (CC) RGB 设置
- 为每个 LED 点提供单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- 以无可闻噪声的频率进行 PWM 调光
- 为所有 LED 点实现全局 8 位 PWM 调光
- 为 LED 点任意映射实现 3 组可编程 8 位 PWM 调光
- 为每个 LED 点实现单独的 8 位或 16 位 PWM 调光
- 完整的可寻址 SRAM,可更大限度地减少数据流量
- 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
- 提供重影消除和低亮度补偿功能
- 接口选项:
- 当 IFS = 低电平时采用 1MHz(最大值)I2C 接口
- 当 IFS = 高电平时采用 12MHz(最大值)SPI 接口
电子设备变得越来越智能,而且需要使用更多的 LED 提供动画效果和指示功能,因此需要使用高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸解决方案改善用户体验。
LP5867 是一款高性能 LED 矩阵驱动器。该器件集成了 6 个具有 N (N = 7) 个开关 MOSFET 的恒流阱,用于支持 N × 6 个 LED 点或 N × 2 个 RGB LED。LP5867 集成了 7 个 MOSFET,从而支持多达 42 个 LED 点或 14 个 RGB LED。
LP5867 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。
LP5867 器件实现了完整的可寻址 SRAM,从而更大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5867 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5867 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP5867 具有 8 位模拟以及 8 位或 16 位 PWM 调光功能的 7 × 6 LED 矩阵驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 14日 |
EVM 用户指南 | LP5867 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 15日 | |
证书 | LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP5867WCSPEVM — LP5867 评估模块
LP5867 器件是一种高性能小尺寸设计,将 6 个恒流阱与 7 个开关 MOSFET 集成,可驱动多达 42 个 LED 点或 14 个 RGB LED 像素。每个 LED 点均可采用 8 位模拟调光和 8 位/16 位可配置 PWM 调光方法,这些方法可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。LP5867EVM 可帮助用户评估德州仪器 (TI) 的 LP5867 LED 矩阵驱动器的特性。使用此套件可轻松验证 LP5867 功能、RGB LED 矩阵性能和简单的动画效果。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。