LP87524Q1EVM
LP87524-Q1 四路输出、单相降压转换器评估模块
LP87524Q1EVM
概述
LP87524Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87524-Q1。LP87524-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个独立的单相降压转换器。LP87524-Q1 可以驱动高达 10A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。
特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4 MHz 时钟速率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。 应用程序可执行用户指定的脚本。
- 方便的测试点,适合所有 I/O
- LP87524Q1EVM
- AE1450-ND 线缆
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块
LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC201 — LP8752 Evaluation Software
支持的产品和硬件
SNVC201 — LP8752 Evaluation Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc201 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2017-2-6 | |||
| 应用手册 | 电源管理优化–低成本 LC 滤波器解决方案 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-8-3 | ||
| 证书 | LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |