LP87694Q1EVM
LP8769x-Q1 评估模块
LP87694Q1EVM
概述
LP87694Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8769x-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876940C0RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此评估模块电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
特性
- 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
- 每相输出负载电流为 5A,总输出负载电流高达 20A
- 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
- 可对电路板进行返工,以支持其他 LP8769-Q1 相位配置
- 电路板可堆叠
多通道 IC (PMIC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LP8769x-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-4 |
| 证书 | LP87694Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-2-27 |