LP8769-Q1

正在供货

适用于 SoC(最高满足 ASIL D 等级)且具有四个 5A/20A 多相降压转换器的汽车级 PMIC

产品详情

Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 LDO 0 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 20 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 LDO 0 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 20 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压: 2.8 V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效直流/直流降压转换器:
    • 输出电压: 0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流: 每相位 5A,四相配置最高可达 20A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5 mV/µs 至 33 mV/µs
    • 开关频率: 2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 10 个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压: 2.8 V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效直流/直流降压转换器:
    • 输出电压: 0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流: 每相位 5A,四相配置最高可达 20A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5 mV/µs 至 33 mV/µs
    • 开关频率: 2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 10 个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

LP8769x-Q1 器件旨在满足各种 安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核, 可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。 LP8769x-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟 可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

LP8769x-Q1 器件旨在满足各种 安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核, 可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。 LP8769x-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟 可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8769-Q1 高频四路直流/直流降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 14日

设计与开发

电源解决方案

了解包含 LP8769-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1 评估模块

LP87694Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8769x-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876940C0RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此评估模块电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

PMP23227 — 适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频