LP87781Q1EVM

LP87781-Q1 评估模块

LP87781Q1EVM

立即订购

概述

LP87781Q1EVM 评估模块 (EVM) 允许用户使用 LP87781-Q1 开发电源管理系统并评估汽车和工业应用。该 EVM 支持与 LP8778x-Q1 配套 GUI 连接,可实现实时调试并轻松生成电源管理配置。

特性
  • 输入 VBAT 范围为 5V 至 20V,可模拟汽车应用
  • USB-C 供电,便于进行简单评估
  • 板载 MSP432 可连接 GUI
  • 支持使用 LP87781-Q1 系列器件返修
多通道 IC (PMIC)
LP87781-Q1 适用于雷达 MMIC 的三个汽车级 3.5A 低噪声降压转换器和升压/LDO PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
LP87781Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

LP87781Q1EVM — LP87781-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

LP87781Q1EVM LP87781-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

LP87781Q1EVM-DOC-CERT — LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP87781Q1EVM LP87781-Q1 评估模块

LP87781Q1EVM-DOC-CERT LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-8-10
硬件开发
评估板
LP87781Q1EVM LP87781-Q1 评估模块

发布信息

  • LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

  • LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频