MCU-PLUS-SDK-AM273X
适用于 Sitara 微控制器的 AM273x 软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM273X
概述
MCU+ SDK(软件开发套件)是面向 TI 嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的示例、基准测试和例程。 此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用开发进程。
该 SDK 支持 R5F 和 C66x DSP 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的 API(应用程序编程接口),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。这些软件组件经过全面测试,可确保在 TI 的 Code Composer Studio 集成式开发环境中协同工作。
软件支持:
TIFS 和密钥编写器包:TI 基础安全 (TIFS) 是 MCU-PLUS-SDK 的附加包,可面向启用安全性的器件开发 SDK,并提供基于客户提供密钥的信任根。此外,它还提供加密驱动程序、用于引导的安全服务、调试、运行时 OTP 服务和密钥管理。密钥编写器实用程序将帮助客户配置客户密钥,并将安全器件生命周期从 HS-FS(无安全功能的非安全版本)转换为 HS-SE(启用安全功能的量产版本)。
特性
- ARM Cortex R5F、C66x DSP 支持 FreeRTOS 和非 RTOS 系统
- 适用于片上 SOC 外设和 EVM 外设的器件驱动程序
- 适用于 UART、QSPI 闪存等不同引导介质的引导加载程序
- 与多种工具紧密集成:
- 与 SysConfig 工具集成,可为引脚多路复用、外设、时钟配置生成系统初始化代码
- 与 CCS IDE 集成,可为 CCS 工程提供所有示例
- 与 TI Resource Explorer (TIREX) 集成,可从 CCS IDE 中或网络浏览器浏览此 SDK
- 与刷写工具集成,可将应用程序和引导加载程序刷写到闪存媒介中。
- 可集成的例程和示例包括:
- 简单易用的 RTOS、非 RTOS 和器件驱动程序示例
- 该 SDK 支持 R5F 和 C66x DSP 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。
- 此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的 API(应用程序编程接口),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。
- 这些软件组件经过全面测试,可确保在 TI 的 Code Composer Studio 集成式开发环境中协同工作。
开始使用
- 订购 TMDS273GPEVM
- 启动基于云的 TMDS273GPEVM 开箱即用体验,以执行快速入门操作并运行开箱即用基准测试演示。
- 查看 MCU+ Academy,了解易于使用的培训模块
下载
EP-DSP-TPR12-SECURITY — Preliminary software & documents for early engagement customers
支持的产品和硬件
MCU-PLUS-SDK-AM273X — MCU+ SDK for AM273x – RTOS, No-RTOS
支持的产品和硬件
MCU-PLUS-SDK-AM273X — MCU+ SDK for AM273x – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
文档
MCU PLUS SDK online documentation
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
TI ARM CLANG compiler
Manifest of software components used with license details
发布信息
Thank you for your interest in the AM273x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- FreeRTOS kernel is migrated to 11.1.0
- M4F core is enabled in the SDK with limited support
- Support for QSPI config mode read
- Added CANFD layer/CANFD HLD support
您可能需要的其他资源
AM27X-ACADEMY — AM27x academy
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
AM27X-ACADEMY — AM27x academy
产品
音频和雷达 DSP SoC
发布信息
The AM27x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | AM273x SDK user guide | 2024-12-23 | ||||
| 应用手册 | AM2X MCU+系列芯片安全启动方案 | 2022-4-6 |