AM2754-Q1
- 双核或四核 Arm Cortex R5F CPU,每个内核运行频率高达 1GHz
- 32KB 指令高速缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
- 4x8KB 关联
- 每 64 位受单错校正、双错检测 ECC 保护
- 32KB 数据高速缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
- 4x8KB 关联
- 每 64 位受单错校正、双错检测 ECC 保护
- 每个内核 64KB 紧耦合存储器 (TCM),具有 32 位 ECC
- 每 64 位受单错校正、双错检测 ECC 保护
- 两组(A 和 B),各为 32KB
- B 组分为 B0 和 B1,各为 16KB
- 锁步模式下 CPU0 的 128KB TCM
- 高达 128KB 远程 L2 高速缓存
- 32 字节高速缓存行
- 高达 128KB L2 高速缓存,覆盖高达 16MB 的可高速缓存空间
- 只读,8 路高速缓存
- 快速本地复制 (FLC) 支持
- 对于每个集群,支持锁步或独立双核运行
- 32KB 指令高速缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
- 单核或双核 C7x DSP,每个内核运行频率高达 1GHz
- L1 存储器架构
- 每个内核 32KB 指令高速缓存
- 每个内核 64KB 数据高速缓存
- L2 存储器架构
- 2.25MB,在 L2 SRAM 上具有 ECC 保护
- 2MB“主”区段
- 256KB“辅助”区段
- 2.25MB,在 L2 SRAM 上具有 ECC 保护
- DSP0 上的矩阵乘法加速器版本 2f (MMA2F)
- L1 存储器架构
- 2 个异步音频采样速率转换器 (ASRC)
- 140dB 信噪比 (SNR)
- 每个 ASRC 最多 8 对输入和输出流(总共多达 16 个通道)
- 输入和输出采样速率为 8KHz 至 216KHz
- 16、18、20、24 位数据输入/输出
存储器子系统:
- 片上共享 SRAM 高达 6MB
-
远程低延迟 L2 高速缓存 (RL2),软件可编程,从 SRAM 分配
- SMS 子系统中的 432KB 片上 SRAM
- SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
- SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
- 2 个闪存子系统 (FSS),支持八路串行外设接口(1.8V 和 3.3V、SDR 高达 166MHz、DDR 高达 166MHz),完全支持 XIP(就地执行),可用于
- 1 个 FSS,支持 OSPI OptiFlash 存储器技术、固件无线升级 (FOTA) 和实时高级加密标准 (OTFA)
- 1 个 FSS,支持 OSPI 或 HyperRAM
- RAM 扩展
- 1 个 8 位多媒体卡/安全数字 (eMMC/SD) 接口
- 5 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 5 个 McASP 上具有多达 26 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
- 支持音频基准输出时钟
- 8 个通用异步 RX-TX (UART) 模块
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 8 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 5 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
- 3 个增强型脉宽调制器 (ePWM) 模块
- 6 个增强型捕捉 (ECAP) 模块
- 1 个具有 4MSPS 最大采样速率的 12 位模数转换器 (ADC)
- 多达 167 个通用 I/O (GPIO)
- 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
- RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE 1588(附件 D、附加 E 和附加 F,以及 802.1AS PTP)
- 支持 802.1Qav (eAVB)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 优先级流量控制
- 四个 CPU 硬件中断节奏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- USB 2.0
- 可配置为 USB 主机、USB 器件或 USB 双角色器件的端口
- 集成了 USB VBUS 检测
- 硬件安全模块 (HSM)
- 专用双核 ARM Cortex-M4F 安全协处理器,通过专用互联实现安全性
- 用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
- 安全启动支持
- 硬件强制可信根 (RoT)
- 支持通过备用密钥转换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持加密加速
- 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES - 128/192/256 位密钥大小
- SHA2 - 224/256/384/512 位支持
- 具有真随机数生成器的 DRBG
- 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器):RSA 4096 位,ECDSA、SM2DSA、Curve25519/448
- 支持中国加密算法:SM3 和 SM4
- DMA 支持
- 调试安全性
- 受安全软件控制的调试访问
- 安全感知调试
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 基于 Arm TrustZone 的 TEE
- 可实现隔离的广泛防火墙支持
- 安全看门狗/计时器/IPC
- 安全存储支持
- 在 XIP 模式下 OSPI 接口支持实时加密
- 以功能安全合规型为目标 [汽车]
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
- 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
- 以硬件完整性高达 ASIL-B 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 ISO 26262 认证
- 设备管理器支持的电源模式:
- 有效
- 待机
- IO 保持
- UART
- I2C EEPROM
- OSPI NOR/NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC
- USB(主机)大容量存储
- 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
- 以太网
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 16nm FinFET 技术
- 15.8mm x 15.8mm,0.8mm 间距,361 引脚 FCCSP
AM275x 系列高集成度、高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。借助该微控制器,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将具有强大软件支持和丰富用户界面的器件快速推向市场。该器件为全集成混合处理器设计提供了出色灵活性
主要特性和优势:
- 丰富的音频接口,可与 5 个 McASP 外设进行连接
- 支持系统级连接的外设,例如 2 端口千兆位以太网、USB、OSPI/QSPI、CAN-FD、UART、SPI 和 GPIO。
- 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
- 一个或两个双核 R5F 集群,每个集群具有 128KB TCM(每个内核 64KB)和多达两个 C7x DSP 内核,每个 C7x DSP 具有 2.25MB L2 SRAM,从而大大减少了对外部存储器的需求。
申请了解更多信息
AM2754-Q1 功能安全高级文档。立即申请
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AM275x 信号处理微控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 15日 |
| * | 勘误表 | AM275x 处理器器件勘误表,器件版本 1.0 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 |
| * | 用户指南 | AM275x Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 8月 19日 | ||
| 应用手册 | AM275x 音频系统设计指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 | |
| 应用简报 | AM275x Power Estimation Tool | PDF | HTML | 2025年 10月 20日 | |||
| 技术文章 | TI AM275x 音频DSP : 重塑车载音频技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 12日 | |
| 白皮书 | 用於高端汽車音訊的高度整合 DSP 如何重新定義駕駛體驗 | PDF | HTML | 2025年 4月 17日 | |||
| 白皮书 | 适用于优质汽车音频的高度集成 DSP 如何重新定义驾驶体验 | PDF | HTML | 英语版 | 2025年 4月 17日 | ||
| 白皮书 | 프리미엄 차량용 오디오를 위한 고도로 통합된 DSP가 운전 환경을 새롭게 정의하는 방법 | PDF | HTML | 2025年 4月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AUDIO-AM275-EVM — AM275x 音频评估模块
DP83867-EVM-AM — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 和 AM6x 评估模块
DP83867-EVM-AM 是一款工业以太网 PHY 附加电路板,可与基于 Arm 的高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83867-EVM-AM 配备了 TI DP83867IR 低延迟 10/100/1000-Mbps PHY,带有 RGMII 接口和标准 RJ45 以太网连接器。具有以太网扩展连接器的 EVM 支持 DP83867-EVM-AM,例如 AUDIO-AM275-EVM。
LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。
AM275-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM275 – RTOS, No-RTOS
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
硬件开发
评估板
AM275X-RESTRICTED-DOCS-ADVANCE — AM275 Hardware Design Guidelines and Schematic Checklist
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
子卡
评估板
C7000-CGT — C7000 code generation tools (CGT) - compiler
The TI C7000 C/C++ Compiler Tools support development of applications for TI C7000 Digital Signal Processor cores.
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) for TI embedded devices. If you are looking to develop on a TI embedded device it is recommended to start (...)
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
C7000-SAFETI-CQKIT-RV — C7000 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)
The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.
The Safety Compiler Qualification Kit:
- is free of charge for TI customers
- does (...)
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.
(...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter 微处理器和 DSP -
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter 低功耗 2.4GHz 产品 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器
K3-RESOURCE-CONFIGURATION — Resource partitioning tool for multi core SOCs
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
SYSCONFIG — SysConfig 独立桌面版本
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
支持的产品和硬件
产品
汽车毫米波雷达传感器
C2000 实时微控制器
Wi-Fi 产品
工业毫米波雷达传感器
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
汽车网络 SoC
多媒体和工业网络 SoC
AM27X-ACADEMY — AM27x Academy
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
软件
软件开发套件 (SDK)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ANJ) | 361 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。