MISTR-3P-POM-AM437X
概述
Mistral 解决方案 AM437x PoM 基于 TI Sitara AM437x 处理器而构建,是一款低成本、外形小巧、高性能、易于使用的模块上产品 (PoM)。AM437x PoM 广泛集成了诸如四核 PRU-ICSS、3D 加速核、双摄像头、QSPI-NOR、高达 512KB 的片上存储器、双通道 ADC 和易于扩展的架构,充分利用了 AM437x 处理器的优势,是用于快速开发产品的理想解决方案。AM437x PoM 可帮助构建销售终端、家具自动化、工业 HMI、过程控制、条形码扫描仪、便携式数据终端、医疗电子设备和数字标牌等应用。AM437x PoM 是一个理想的产品开发平台,支持多种高性能接口,如 2 个千兆位以太网、2 个 8/10 位并行摄像头、24 位 RGB 显示器和 32 位 DDR3L。该低功耗模块使用 +5V 直流供电,也可以通过 USB 供电。
AM437x 应用板是一个适用于 AM437x PoM 的四层附加模块。AM437x 应用板通过其扩展连接器与 PoM 相连,还提供带电容式触摸屏的 7 英寸 LCD、键盘、加速计以及传感器(如环境光 (ALS) 传感器和温度传感器)。该应用板支持 RS485、CAN/Profibus、EtherCAT、双电机控制、Endat/eQEP 编码器和 ADC 等工业接口,用于电机电流感应。它还支持 ZigBee 通信,方法是使用通过其扩展连接器在外部连接的 TI CC2530 ZigBee 模块。
针对希望将其工业解决方案轻松连接到云的客户,Mistral 还提供工业物联网套件,以便在 TI 的 Sitara™ AM437x 处理器上集成 Amazon Web Services IoT SDK (AWS IoT SDK)。这样,开发人员能将所连接器件的 AWS IoT SDK 功能用于移动和网络应用。Amazon Web Services IoT SDK 支持开发人员快速构建安全智能的企业级物联网系统,该系统具有以下功能:器件授权和认证、传感器数据收集、传感器数据本地存储、通过 MQTT 协议和接收 MQTT 请求在 AWS 云服务器中保存聚合的传感器数据以及执行其他操作。
如需了解有关 Mistral 解决方案的更多信息,请访问 https://www.mistralsolutions.com。
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。