MSP-FET430U32A

MSP430 32 引脚 MSP430i2040 TS 板和 MSP-FET

MSP-FET430U32A

立即订购

概述

MSP-FET430U32A 是一款捆绑套件,包括 MSP-FET 仿真器和一个独立的 32 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该 TS 开发板支持采用 32 引脚 QFN 封装(TI 封装代码:RHB)的 MSP430i2040 器件

特性
  • 开发板 (MSP-TS430RHB32A) 具有用于安装部分 32 引脚 QFN 封装 MSP430 衍生品的 ZIF 插座,包含用于原型设计的 LED 指示器、JTAG 适配器和接头引脚分配
  • 支持使用标准 14 引脚 JTAG 插头的所有调试接口,如 MSP-FET

  • 1x Development board with 32-pin QFN ZIF socket (MSP-TS430RHB32A)
  • 2x MSP430i2041TRHB devices
  • 1x MSP-FET

MSP430 微控制器
MSP430I2020 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2021 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2030 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2031 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2040 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

MSP-FET430U32A — MSP430 32 引脚 MSP430i2040 TS 板和 MSP-FET

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 适用于 MSP430™ MCU 的 Code Composer Studio(代码调 试器)™ IDE v10.x (Rev. AS) 英语版 (Rev.AS) 2022年 8月 16日
用户指南 MSP430™ 硬件工具 (Rev. AH) PDF | HTML 英语版 (Rev.AH) PDF | HTML 2022年 8月 12日
用户指南 IAR Embedded Workbench IDE Version 7+ for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 12月 14日
用户指南 MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020年 4月 24日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-TS430RHB32A MSP430 32 引脚目标板
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

软件开发

驱动程序或库
MSPMATHLIB MSP430 的数学库
IDE、配置、编译器或调试器
ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频