MSP430I2021

正在供货

具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 2 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 16 Number of I2Cs 1
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 2 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 16 Number of I2Cs 1
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 电源电压范围:2.2V 至 3.6V
  • 高性能模拟
    • MSP430i204x:四个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
    • MSP430I203x:三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
    • MSP430I202x:两个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):所有系统时钟激活在 16.384MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 275µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):看门狗计时器激活,完全 RAM 保持3.0V 时为 210µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):完全 RAM 保持3.0V 时为 70µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 75nA(典型值)
  • 智能数字外设
    • 两个 16 位计时器,每个计时器具有三个捕捉/比较寄存器
    • 硬件乘法器支持 16 位运算
  • 增强型通用串行通信接口 (eUSCI)
    • eUSCI_A0
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
      • 同步 SPI
    • eUSCI_B0
      • 同步串行外设接口 (SPI)
      • I2C
  • 灵活的电源管理系统
    • 具有 1.8V 稳压内核电源电压的集成式 LDO
    • 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器
    • 欠压检测器
    • 内置的电压基准
    • 温度传感器
  • 时钟系统
    • 16.384MHz 内部数控振荡器 (DCO)
    • 采用内部或外部电阻器的 DCO 运行
    • 外部数字时钟源
  • Section 11.3开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
    • EVM430-I2040S 评估模块 (EVM),用于计量
    • MSP-TS430RHB32A 100 引脚目标开发板
    • MSP430Ware 代码示例
  • 在 1µs 内从待机模式唤醒
  • 16 位 RISC 架构, 高达 16.384MHz 系统时钟
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 提供 28 引脚 TSSOP (PW) 封装和 32 引脚 VQFN (RHB) 封装
  • Section 6器件比较汇总了可用的产品系列成员
  • 特色软件和参考设计
    • 适用于 MSP430 MCU 应用软件和框架的电能测量设计中心
    • 适用于 MSP430 微控制器软件库的数字信号处理 (DSP) 库
    • 单相和直流嵌入式计量参考设计
    • 三路输出智能电源板参考设计
  • 电源电压范围:2.2V 至 3.6V
  • 高性能模拟
    • MSP430i204x:四个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
    • MSP430I203x:三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
    • MSP430I202x:两个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):所有系统时钟激活在 16.384MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 275µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):看门狗计时器激活,完全 RAM 保持3.0V 时为 210µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):完全 RAM 保持3.0V 时为 70µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 75nA(典型值)
  • 智能数字外设
    • 两个 16 位计时器,每个计时器具有三个捕捉/比较寄存器
    • 硬件乘法器支持 16 位运算
  • 增强型通用串行通信接口 (eUSCI)
    • eUSCI_A0
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
      • 同步 SPI
    • eUSCI_B0
      • 同步串行外设接口 (SPI)
      • I2C
  • 灵活的电源管理系统
    • 具有 1.8V 稳压内核电源电压的集成式 LDO
    • 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器
    • 欠压检测器
    • 内置的电压基准
    • 温度传感器
  • 时钟系统
    • 16.384MHz 内部数控振荡器 (DCO)
    • 采用内部或外部电阻器的 DCO 运行
    • 外部数字时钟源
  • Section 11.3开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
    • EVM430-I2040S 评估模块 (EVM),用于计量
    • MSP-TS430RHB32A 100 引脚目标开发板
    • MSP430Ware 代码示例
  • 在 1µs 内从待机模式唤醒
  • 16 位 RISC 架构, 高达 16.384MHz 系统时钟
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 提供 28 引脚 TSSOP (PW) 封装和 32 引脚 VQFN (RHB) 封装
  • Section 6器件比较汇总了可用的产品系列成员
  • 特色软件和参考设计
    • 适用于 MSP430 MCU 应用软件和框架的电能测量设计中心
    • 适用于 MSP430 微控制器软件库的数字信号处理 (DSP) 库
    • 单相和直流嵌入式计量参考设计
    • 三路输出智能电源板参考设计

德州仪器 (TI) MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430i204x MCU 包括四个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。

MSP430I203x MCU 包括三个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。

MSP430I202x MCU 包括两个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。

这些器件的典型应用包括:电能测量、模拟和数字传感器系统、LED 照明、数字电源、电机控制、远程控制、温度调节装置、数字计时器和手持式仪表。

MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。 开发套件包括用于计量的 EVM430-I2040S 评估模块 (EVM) 和 MSP-TS430RHB32A 100 引脚目标开发板。提供适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心作为快速开发工具,可测量这些器件的电能。 TI 还提供免费的 MSP430Ware 软件,该软件以 Code Composer Studio IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 TI E2E 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。

如需完整的模块说明,请参阅《MSP430i2xx 系列用户指南》。

德州仪器 (TI) MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430i204x MCU 包括四个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。

MSP430I203x MCU 包括三个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。

MSP430I202x MCU 包括两个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。

这些器件的典型应用包括:电能测量、模拟和数字传感器系统、LED 照明、数字电源、电机控制、远程控制、温度调节装置、数字计时器和手持式仪表。

MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。 开发套件包括用于计量的 EVM430-I2040S 评估模块 (EVM) 和 MSP-TS430RHB32A 100 引脚目标开发板。提供适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心作为快速开发工具,可测量这些器件的电能。 TI 还提供免费的 MSP430Ware 软件,该软件以 Code Composer Studio IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 TI E2E 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。

如需完整的模块说明,请参阅《MSP430i2xx 系列用户指南》。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430i204x、MSP430i203x、MSP430i202x 混合信号微控制器内部版本 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 6月 15日
* 勘误表 MSP430I2021 Microcontroller Errata (Rev. H) PDF | HTML 2021年 6月 28日
* 用户指南 MSP430i2xx Family User's Guide (Rev. A) 2022年 5月 11日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 MSP MCU 上Σ-Δ ADC 的常见问题解答 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 23日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
技术文章 Increasing flexibility in your precision analog designs with a low-cost MSP430™ MC PDF | HTML 2020年 12月 7日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Implementation of One- or Two-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430i20xx (Rev. A) 2014年 9月 11日
设计指南 Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 2014年 8月 18日
应用手册 Programming With the MSP430AFE2xx Family and the MSP430i20xx Family 2014年 8月 10日
设计指南 Three-Outlet Smart Power Strip Design Guide 2014年 7月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

EVM430-I2040S — 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

此嵌入式计量(子表/电表)EVM 是基于 MSP430i2040 设计的。该 EVM 可直接连接到市电(或直流)和负载。EVM 测量负载的电气参数,测量结果可从 UART 端口读取。此 EVM 附带内置电源和隔离式串行连接,方便用户在嵌入式计量应用中快速开始评估 MSP430-i2040。

TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库

The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC676 MSP430i20xx Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGIA — Energia

Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括可从 LaunchPad 开发生态系统获得的处理器。Energia 是开源产品,源代码可从 github www.github.com/energia/energia 获得。

查看 43oh.com 论坛,获得 Energia 支持

IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDA-010081 — 适用于 5G 通信电源整流器且效率超过 95% 的 1kW 模拟控制交流/直流参考设计

该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,其次是基于 UCC256403、用于隔离式直流到直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来实现同步整流。该设计使用采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SERVER-PWR-MON — 单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量应用。该 EVM 具有测量以下参数的内置支持:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电压 THD、电流 THD、基本电压、基本电流、基本功率、直流电压、直流电流和直流有功功率。它可以检测在直流或交流模式下工作的输入电压。它还具有补偿线阻和 EMI 滤波电容器效应的功能,以确保在将 EMI 滤波器连接到输入端时,电压和功率的读数与外部仪表的读数匹配。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-3OUTSMTSTRP — 三输出智能电源板参考设计

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量智能电源板应用。它旨在利用 3 个独立运作的插座来测量以下参数:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率和功率因数。该设计添加了继电器和有线/无线通信等其他硬件,以便支持进一步开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频