MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

MSP430™ 超值系列感应功能代码示例

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

下载

概述

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES 集合了 25 个代码示例,这些代码示例适用于 MSP430FR2000MSP430FR2100MSP430FR2110MSP430FR2111 超值系列传感微控制器 (MCU)。借助这些代码示例,开发人员可向简单的数字和模拟功能(如计时器、输入/输出扩展器、系统重置控制器、EEPROM 等)添加可编程性。大多数代码示例都能存储于 MSP430FR2000 MCU 中不超过 0.5KB 的存储器内,少数代码示例使用不超过 1KB 的存储器。

这些代码示例均用 MSP-T430PW20 目标开发板和 MSP-FET 编程器和调试器板进行过测试。但是,这些代码示例可进行轻松修改并移植到 MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件,这是一种比目标开发板成本更低的评估平台。有关更多详细信息,请参阅此代码移植指南

开发人员可使用 Code Composer Studio™ (CCS) 或 IAR® Embedded Workbench 集成开发环境 (IDE) 修改所提供的功能代码示例。

特性
  • 25 个功能代码示例
  • 经过优化,可存储于 0.5KB 或 1KB 存储器

Code examples for the following analog and digital functions:

Communications Functions

  • Single Wire Communication Host
  • SPI IO Expander
  • UART-to-UART Bridge
  • UART-to-SPI Bridge

Pulse Width Modulation Functions

  • Analog Input to PWM Output
  • Dual output 8-bit PWM DAC
  • Servo Motor Control
  • Stepper Motor Control
  • UART Software-Controlled RGB LED Color Mixing

System and Housekeeping Functions

  • ADC Wake and Transmit on Threshold
  • EEPROM Emulation
  • Low Power Hex Keypad
  • Quadrature Encoder Position Counter
  • Hysteresis Comparator with UART
  • Multi-Function Reset Controller
  • Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique
  • Tamper Detection
  • Programmable Clock Source
  • Programmable Frequency-locked Loop

Timer Functions

  • External RTC with backup memory
  • 7-Segment LED Stopwatch
  • External Programmable Watchdog Timer
  • Programmable System Wake-up Controller
  • Simple RTC-based System Wake-up Controller
  • Voltage Monitor with a Time Stamp

下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order MSP-EXP430FR2311 LaunchPad
  2. Download the MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES
  3. Read the Enhance simple analog and digital functions for $0.25 DFP application note to get started
  4. Watch the 25 Functions for 25 cents training videos

下载

代码示例或演示

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ 超值系列感应功能代码示例

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、UART/SPI、计时器 16MHz MCU MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU
下载选项

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ 超值系列感应功能代码示例

close
最新版本
版本: 1.00.00.00
发布日期: 2018-4-8

Single Wire Communication Host

MD5 校验和

SPI IO Expander

MD5 校验和

UART to UART Bridge

MD5 校验和

UART to SPI Bridge

MD5 校验和

Analog Input to PWM Output

MD5 校验和

Dual output 8-bit PWM DAC

MD5 校验和

Servo Motor Controller

MD5 校验和

Stepper Motor Controller

MD5 校验和

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing

MD5 校验和

ADC Wake and Transmit on Threshold

MD5 校验和

EEPROM Emulation

MD5 校验和

Low Power Keypad

MD5 校验和

Quadrature Encoder Position Counter

MD5 校验和

Hysteresis Comparator with UART

MD5 校验和

Multi-Function Reset Controller

MD5 校验和

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique

MD5 校验和

Tamper Detection

MD5 校验和

Programmable Clock Source

MD5 校验和

Programmable Frequency-locked Loop

MD5 校验和

External RTC with backup memory

MD5 校验和

7-Segment LED Stopwatch

MD5 校验和

External Programmable Watchdog Timer

MD5 校验和

Programmable System Wakeup Controller

MD5 校验和

Simple Power Sequencer

MD5 校验和

Simple RTC-based System Wake-up Controller

MD5 校验和

Voltage Monitor with timestamp

MD5 校验和

All Functions together in a single zip file

MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、UART/SPI、计时器 16MHz MCU MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU

文档

Single Wire Communication Host App Note

SPI IO Expander App Note

UART to UART Bridge App Note

UART to SPI Bridge App Note

Analog Input to PWM Output App Note

Dual output 8-bit PWM DAC App Note

Servo Motor Controller App Note

Stepper Motor Controller App Note

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing App Note

ADC Wake and Transmit on Threshold App Note

EEPROM Emulation App Note

Low Power Keypad App Note

Quadrature Encoder Position Counter App Note

Hysteresis Comparator with UART App Note

Multi-Function Reset Controller App Note

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique App Note

Tamper Detection App Note

Programmable Clock Source App Note

Programmable Frequency-locked Loop App Note

External RTC with backup memory App Note

7-Segment LED Stopwatch App Note

External Programmable Watchdog Timer App Note

Programmable System Wakeup Controller App Note

Simple Power Sequencer App Note

Simple RTC-based System Wake-up Controller App Note

Voltage Monitor with timestamp App Note

发布信息

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 microcontrollers. The code examples downloads are grouped in the following function categories: Communication, pulse width modulation, system and housekeeping, and timer. A 2-page Tech Note is linked in the description field of each function and all of the Tech Notes for these functions are also available in an e-Book format.

The code examples were tested using the MSP-TS430PW20 target development board and MSP-FET programmer and debugger board. However, the code examples can be easily modified and ported to the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit - a lower-cost evaluation platform than the target development board. See application note SLAA812. For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs (Rev. A) 2018-4-20
电子书 Enhance simple analog and digital functions for $0.25 (Rev. B) 2018-2-7
应用简报 Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-26
应用手册 Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311 MCUs 2017-10-25
应用简报 Dual-Output 8-Bit PWM DAC Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-20
应用简报 SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-19
应用简报 Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017-10-19
应用简报 7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-18
应用简报 Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs 2017-10-18
应用简报 Hysteresis Comparator With UART Using Low-Memory MSP430™ FRAM MCUs 2017-10-18
应用简报 Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator 2017-10-18
应用简报 Multi-Function Reset Controller With Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-18
应用简报 ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs 2017-10-17
应用简报 Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017-10-17
应用简报 Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs 2017-10-17
应用手册 Optimizing C Code for Size With MSP430 MCUs: Tips and Tricks 2017-10-16
应用简报 Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017-10-13
应用简报 UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-13
应用简报 UART-to-UART Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017-10-9
应用简报 Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs 2017-9-28
应用简报 Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs 2017-9-27
应用简报 Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs 2017-9-27
应用简报 Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs 2017-9-27
应用简报 External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs 2017-9-26
应用简报 Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs 2017-9-26
应用简报 External RTC With Backup Memory Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017-9-15
应用简报 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017-9-15
应用简报 Single-Wire Communication Host With MSP430™ MCUs 2017-9-15

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit MSP-TS430PW20 适用于 MSP430FR2000、MSP430FR21x 和 MSP430FR23x MCU 的目标开发板 - 20 引脚
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频