MSP430-HAPTOUCH-SDK

带触觉软件开发套件的 MSP430TCH5E 电容式触摸控制器

MSP430-HAPTOUCH-SDK

下载

概述

这是一款适用于 MSP430TCH5E HAPTOUCH Booster Pack 的软件开发套件。该软件开发套件中还包含采用电容式触控和 Immersion Touchsense 2200™ 触觉技术的 MSP430 Launchpad 软件(用于 PC 通信)和 PC 应用程序(用于体验 PC 游戏)。

了解有关 MSP430TCH5E HAPTOUCH Booster Pack 的详情

特性
  • 完全可编程的 HAPTOUCH Boosterpack 软件开发套件。
  • 采用 Immersion Tourchsense 2200 技术的 MSP430 触觉库。
  • 有关在简单的应用程序中使用触觉库的代码示例

  • \MSP430_Haptics_Library - Core haptics library
    • HapticsLib.lib - A static library file containing the entire MSP430TCH5E Haptics Library
    • HapticsLib.h - A header file allowing access to the library
  • \HapTouch_BoosterPack
    • \MSP430_One_Click_Download_Image - Default BoosterPack and LaunchPad firmware
    • \MSP430_Source_Projects - Code Composer source projects for the one-click-download directory.
    • \PC_Tools
    • \HapTouch_GUI - PC tool to drive haptics and create new haptics sequences, and program them to the BoosterPack.
    • \Touch2Key - Used with the gaming usage mode. Converts capacitive touch button presses to keystrokes, for use with online gaming sites.
    • \PCB_Design_Files - The hardware files needed to create the board.
    • \HapTouch_Eagle - Design files for use with EAGLE
    • \Gerbers - Gerber files for building up your own boards
    • BoosterPack.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the default factory image to a BoosterPack, using a UIF430 FET Tool.
    • LaunchPad.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the LaunchPad software image to a G2553 mounted onto a G2 LaunchPad.
    • HapTouch_Layout.pdf - A PDF of the layout
    • HapTouch_Schematic.pdf - A PDF of the schematic
    • HapTouch_BOM.txt - Bill of materials
    • AppNote - HapTouch_BoosterPack
  • Manifest.html

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

MSP430-HAPTOUCH-SDK MSP430TCH5E HAPTOUCH 软件开发套件

支持的产品和硬件

MSP430-HAPTOUCH-SDK MSP430TCH5E HAPTOUCH 软件开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-7-15

您可能需要的其他资源

代码示例或演示

SLAC619 MSP430TCH5E Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sensing MCUs
MSP430TCH5E 具有 16KB 闪存、512B SRAM、支持触觉、电容式触控、10 位 ADC 和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU
下载选项

SLAC619 MSP430TCH5E Code Examples

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2020-3-11
产品
Sensing MCUs
MSP430TCH5E 具有 16KB 闪存、512B SRAM、支持触觉、电容式触控、10 位 ADC 和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac619 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac619f/slac619f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC619. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 MSP430TCH5E Haptics Library Designer's Guide 2013-12-9
应用手册 1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers (Rev. B) 2013-8-14
应用手册 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 2013-7-8
应用手册 Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS 2012-9-12
应用手册 Wireless Remote Controller With Capacitive Touch Pad Using MSP430F51x2 (Rev. A) 2012-5-17

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件 MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A - 适用于 MSP430F2x 和 MSP430G2x MCU 的 28 引脚目标开发板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频