OPA858DSGEVM
具有 FET 输入的 OPA858 5.5GHz GBP 解补偿跨阻放大器评估模块
OPA858DSGEVM
概述
OPA858DSGEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DSG(8 引脚 WSON)封装的单路 OPA858。OPA858DSGEVM EVM 旨在快速演示放大器的功能和通用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是值为 7 的非反相增益配置和双电源。也可轻松配置为其他增益值和单电源运行。
特性
- 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
- 默认非反相增益为 7 的配置可针对其它增益轻松地进行重新配置
- 可连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
开始使用
- 订购 OPA858DSGEVM
- 连接信号,请参阅用户指南
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA858 Op Amp EVM User's Guide | 2017-10-2 | |||
| 证书 | OPA858DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |