OPA858-Q1

正在供货

具有 FET 输入的汽车类 5.5GHz 增益带宽、解补偿跨阻放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 5500 BW at Acl (MHz) 1200 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 20.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 86 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 5500 BW at Acl (MHz) 1200 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 20.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 86 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 高增益带宽积:5.5GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
  • 低输入电压噪声:2.5nV/√Hz
  • 压摆率:2000V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差动:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 1.4V
    • 包括负电源
  • TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.5mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 高增益带宽积:5.5GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
  • 低输入电压噪声:2.5nV/√Hz
  • 压摆率:2000V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差动:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 1.4V
    • 包括负电源
  • TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.5mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C

OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 以几十到几百千欧范围内的跨阻增益实现高闭环带宽。

下图展示了当将 OPA858-Q1 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA858-Q1 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA858-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA858-Q1 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA858-Q1 来驱动高速模数转换器 (ADC)。

OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 以几十到几百千欧范围内的跨阻增益实现高闭环带宽。

下图展示了当将 OPA858-Q1 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA858-Q1 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA858-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA858-Q1 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA858-Q1 来驱动高速模数转换器 (ADC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA855-Q1 正在供货 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器 An amplifier that features the same decompensated architecture, a higher 8-GHz bandwidth and a bipolar input to enable higher bandwidth systems.
OPA859-Q1 正在供货 汽车类 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz FET 输入放大器 A similar unity gain stable amplifier that features a lower 900-MHz bandwidth and a FET input to enable systems requiring unity gain stable operation
功能与比较器件相似
LMH32401 正在供货 可编程增益差分输出高速跨阻放大器 A transimpedance amplifier with programmable gain and ambient light cancelation for optical systems requiring a higher level of integration.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA858-Q1 5.5GHz 增益带宽积、7V/V 稳定增益、FET 输入放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 11月 16日
功能安全信息 OPA858-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 24日
技术文章 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-WSON8-EVM — 采用 8 引脚 WSON (DSG) 封装的单通道运算放大器的空载评估模块

DEM-OPA-WSON8-EVM 是适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装单通道运算放大器的无载评估模块。此 EVM 专为满足高速性能规格而设计,兼容具有 1GHz 以上增益带宽的放大器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

OPA858DSGEVM — 具有 FET 输入的 OPA858 5.5GHz GBP 解补偿跨阻放大器评估模块

OPA858DSGEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DSG(8 引脚 WSON)封装的单路 OPA858。OPA858DSGEVM EVM 旨在快速演示放大器的功能和通用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是值为 7 的非反相增益配置和双电源。也可轻松配置为其他增益值和单电源运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPA858 PSpice Model

SBOMBK7.ZIP (49 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频