PCM1862EVM
PCM1862 具有通用前端的 103dB 双通道软件控制型音频 ADC 评估模块
PCM1862EVM
概述
PCM1862EVM (EVM) 是对四通道 PCM1862 ADC 进行完整评估的易于使用的评估板。附带的 USB-12X 板可将此 EVM 连接到 PC 并提供 5V 的电源。此 EVM 由 PurePathTM 控制台进行控制,通过该控制台可以加载、运行和保存脚本。
特性
- 简单的外接 5V 电源连接,或通过 USB-I2X 提供 USB 电源
- 可使用 PurePathTM 控制台借助于 USB-I2X 通过 USB 完成所有寄存器编程
- 与 PCM1862 之间的大部分信号均有相应的接头和测试点
- 数字音频可通过附带的 SPDIF 光学连接器或通过 USB 传送到 PC
- 借助于板载 PCM9211 可以使 EVM 通过光学/SPDIF 连接器接收和发送数字音频
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
PCM1862EVM — 具有通用前端的 PCM1862 103dB 2 通道软件控制型音频 ADC 评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | PCM186x EVM User's Guide | 2015年 3月 31日 | |||
证书 | PCM1862EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | PCM186x 4 通道或 2 通道 192kHz 音频 ADC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 27日 | |
数据表 | PCM186x-Q1 Automotive, 4-Channel or 2-Channel, 192-kHz, Audio ADCs 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 6月 21日 |