操作系统 (OS)
PIONX-3P-SW-EVSE
概述
EVerest 是一款基于 Linux 的开源软件,适用于交流和直流充电点。
EVerest 将集成所有相关的充电标准,如 OCPP 1.6 和 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 以及即将出台的所有进一步标准。可以添加用户界面和其他功能,为客户提供独特的充电器。EVerest 根据 Apache 2.0 获得许可,因此完全可通过添加您自己的功能和许可证实现商业化!
作为 Linux Foundation Energy 的一部分,EVerest 社区还将实施未来的要求,例如电网相关机制(例如动态电价、负载平衡/负载降低或智能家居)。
通过使用现成的 EVerest 软件栈,电动汽车充电器可以更快速、更便宜地推向市场,同时降低风险。
EVerest 由 PIONIX 公司发起,该公司希望加快向绿色智行的转型。
凭借对充电器、硬件组件和软件的深入了解,PIONIX 可以为整个软件产品生命周期提供支持。PIONIX 利用名为 BaseCamp 的产品为 EVerest 系统提供维护、集成和更新服务。
PIONIX 的目标是确保您的充电器正常运行,并随时准备为任何汽车充电。
下载
操作系统 (OS)
LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project
LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project
支持和培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Pionix GmbH.
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。