PMLKLDOEVM

使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 TI-PMLK LDO 实验板

PMLKLDOEVM

立即订购

概述

我们的 TI-PMLK LDO 实验板属于 TI 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列。TI-PMLK 系列支持实践学习,有助于巩固电源知识。模块化设计使您能够获得个性化的 TI-PMLK 系列学习体验,最大程度加深对电源设计的系统理解。TI-PMLK LDO 实验板采用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 低压降 (LDO) 电压稳压器。TI-PMLK LDO 实验板实验室手册 (PMLKLDOEVMB) 介绍了理论和实验,涵盖实际应用中稳态、瞬态和动态条件下的各种测试。

特性
  • 通过两个不同的集成电路 (IC) 部分深化学习体验
  • 每个部分均可通过跳线进行配置,以便完成不同的练习
  • 该 LDO 板随附了可供下载的 LDO 实验手册       
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A49 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

PMLKLDOEVM — 使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 PMLK 降压评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PMLKLDOEVM 使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 PMLK 降压评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 PMLKLDOEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2
用户指南 PMLK LDO Experiment Book (Rev. B) 2017-4-21
用户指南 TI 电源管理实验套件 TI-PMLK LDO 实验板的 经济高效型测试方法 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-8-31

相关设计资源

硬件开发

评估板
PMLKBOOSTEVM 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板 PMLKBUCKEVM 使用 TPS54160 和 LM3475 的 TI-PMLK 升压实验板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频