PMLKBOOSTEVM

PMLKBOOSTEVM

立即订购

概述

TI-PMLK 升压实验板是 TI 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。TI-PMLK 系列支持实践学习,有助于巩固电源知识。利用模块化格式,用户能够以对其电源设计总体理解产生最大影响的方式自定义 TI-PMLK 系列体验。TI-PMLK 升压实验板采用 TPS55340 和 LM5122。《TI-PMLK 升压实验手册》包括各种理论和实验,涵盖实际应用中所见的稳态、瞬态和动态条件的各种测试。

特性
  • 通过两个不同的 IC 部分扩展学习体验:  TPS55340 和 LM5122
  • 每个部分均可通过跳线进行配置,以便完成不同的练习
  • TI-PMLK 升压实验板附带可下载的《TI-PMLK 升压实验手册》
DC/DC converters
TPS55340 — 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

 

直流/直流控制器
LM5122 — 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PMLKBOOSTEVM — 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PMLKBOOSTEVM — 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 PMLKBOOSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TI 电源管理实验套件 升压实验手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-8-31

相关设计资源

硬件开发

开发套件
PMLKLDOEVM — 使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 TI-PMLK LDO 实验板
评估板
PMLKBUCKEVM — 使用 TPS54160 和 LM3475 的 TI-PMLK 升压实验板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频