PMP10020

具有多路输出的 33W 离线 QR 反激式转换器参考设计

PMP10020

设计文件

概述

此设计使用 UCC28610 准谐振反激式控制器,从通用输入 (90VAC - 290VAC) 生成 3 个隔离式输出。它基于低成本的单层 PCB 构建。稳压输出提供 12V@1.89A,最大输出功率为 33W。

特性
  • 通用输入电压
  • 谷底开关
  • 多路输出
  • 单层 PCB
输出电压选项 PMP10020.1 PMP10020.2 PMP10020.3
输入电压(最小值)(V) 90 90 90
输入电压(最大值)(V) 290 290 290
输出电压(标称值)(V) 18 18 12
Iout(最大值)(A) .39 .2 1.89
输出功率 (W) 7.02 3.6 22.68
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU931.PDF (861 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREC7.PDF (101 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREC8.ZIP (341 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDREC6.PDF (82 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流控制器

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10020 Test Results 2015-4-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持