UCC28610
- 级联配置可实现完全集成式电流控制而无需外部传感电阻器
- 具有由共源共栅配置实现的低待机功耗的快速启动
- 针对整个运行范围内最优效率的频率和峰值电流调制
- 绿色环保模式 (GM) 突发开关数据包提升无负载效率
- 高级过流保护限制均方根 (RMS) 输入和输出电流
- 热关断
- 支持重试或锁存响应的定时过载
- 可编程无光耦输出过压保护
- 快速闭锁故障恢复
- 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装以及 8 引脚塑料双列直插 (PDIP) 无铅封装
UCC28610 将交流和直流消费类电源解决方案的性能和可靠性水平提高到全新的水平。
一个脉宽调制 (PWM) 调制算法在整个运行范围内保持断续或转换模式运行的同时,变化开关频率和初级电流。与一个共源共栅架构组合在一起,这些技术创新在一个传统反激式架构中改进了效率、可靠性和系统成本。
UCC28610 提供一个可预期的最大功率阈值,以及一个针对过载的定时响应,从而实现对浪涌功率要求的安全处理。对于重试或锁存模式,过载故障响应是可由用户设定的。额外保护 功能 包括输出过压检测、可编程最大导通时间和热关断。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28610 绿色模式反激式控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 6月 30日 |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 更多文献资料 | Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter | 2013年 10月 29日 | ||||
| 应用手册 | High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme | 2011年 7月 15日 | ||||
| 应用手册 | 用于高密度 AC/DC 适配器的高效率同步整流器反向 | 2011年 6月 3日 | ||||
| 更多文献资料 | Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review | 2001年 2月 15日 | ||||
| 更多文献资料 | Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors | 2001年 2月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28610EVM-474 — 25W 通用脱机反向转换器评估模块
UCC28610EVM-474 评估模块是一款 25W 脱机不连续模式 (DCM) 反向转换器,可以在 2.1A 最大负载电流时提供 12V 电压,它由通用 AC 输入供电。该模块通过 UCC28610 绿色环保模式反向控制器进行控制,它采用的级联架构可实现完全集成的电流控制,无需使用外部感应电阻。该转换器可以在整个工作范围内保持不连续模式的运行。与传统反向架构相比,此创新方法可以提供更高的效率和可靠性以及更低的系统成本。
用户指南: PDF
参考设计
TIDM-SMARTMETERBOARD3 — 智能电表开发平台 (SMB)
智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。