PMP10029

参考设计 — 适用于工业 PC、具有 5V 输入和 10A 负载的 DDR3/DDR4 电源

PMP10029

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为采用 DDR3L 配置的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器为 2A 负载提供 0.675V 的第二电压。

特性
  • 已完成搭建与测试
  • 只需调整一个电阻即可提供 DDR3、DDR3L、DDR3U 和 DDR4 的解决方案
  • 高效率
  • 极佳动态性能
  • 瞬态响应余量
  • 极低纹波
输出电压选项 PMP10029.1 PMP10029.2
输入电压(最小值)(V) 1.35 4.5
输入电压(最大值)(V) 1.35 5.5
输出电压(标称值)(V) 1.35 1.35
Iout(最大值)(A) 2 9
输出功率 (W) 2.7 12.15
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Linear Regulator Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU924.PDF (780 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREA8.PDF (18 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREA9.PDF (433 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREA7.PDF (177 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51716全套 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器,2A LDO

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10029 Test Results 2015-4-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频