CSD87350Q5D
- 半桥电源块
- 25A 电流下系统效率达 90%
- 工作电流高达 40A
- 高频工作(高达 1.5MHz)
- 高密度 SON 5mm × 6mm 封装
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- 开关损耗较低
- 超低电感封装
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 无铅引脚镀层
CSD87350Q5D NexFET™电源块是面向同步降压 应用 的优化设计方案,能够以 5mm × 6mm 的小巧外形提供高电流、高效率以及高频率性能。该产品针对 5V 栅极驱动 应用进行了优化,可提供一套灵活的解决方案,在与来自外部控制器或驱动器的任一 5V 栅极驱动配套使用时,均可提供高密度电源。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD87350Q5D 同步降压 NexFET电源块 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 2月 7日 |
| 应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| 应用手册 | 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |
| 应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | When and how to supply an external bias for buck controllers – part 1 | PDF | HTML | 2017年 12月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | 3D 封装对电源管理器件性能及功率密度的提升 | 英语版 | 2015年 10月 19日 | |||
| 模拟设计期刊 | 同步降压转换器的开关节点振铃控制 | 英语版 | 2012年 6月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 评估模块
The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter (...)
计算工具
MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
计算工具
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式高亮度高清投影显示器参考设计
此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可将高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、智能投影仪、移动智能电视、内置投影仪(例如笔记本电脑和热点内的投影功能)。此设计中使用的芯片组包括 DLP4501 (0.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可通过以下链接访问外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
参考设计
TIDA-00020 — Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel® IMVP-7 串行 VID (SVID) 电源系统的参考设计。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQY) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。