PMP10035

离线交流/直流 75W 双开关准谐振反激式转换器参考设计

PMP10035

设计文件

概述

此设计使用 LM5023 反激式控制器,实现双开关准谐振反激式拓扑。它可通过通用输入 (85VAC - 265VAC) 生成隔离式输出 (19.5V@3.84A)。

特性
  • 通用输入电压
  • 双开关准谐振反激式拓扑
输出电压选项 PMP10035.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 19.5
Iout(最大值)(A) 3.84
输出功率 (W) 74.88
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU901.PDF (1048 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE25.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE26.ZIP (389 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRE24.PDF (154 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10035 Test Results 2015-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频