PMP10070
适用于敏感型负载的电源(输入电压可低于、等于或高于输出电压)
PMP10070
概述
此参考设计基于 ZETA 拓扑,具有极低的输出波纹。8V 至 16V 的输入电压可产生 12V 输出电压(负载为 1.5A)。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 低输出波纹
- 低成本解决方案
- 在输出波纹方面的性能优于 SEPIC 转换器
- 由于仅采用两个半导体,因此对于小型负载,性能将优于 2 个降压升压转换器
输出电压选项 | PMP10070.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10070 Test Results | 2015年 4月 9日 |