PMP10077

高电压比 Vout/Vin、2W 升压转换器参考设计

PMP10077

设计文件

概述

当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。

特性
  • 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率
  • 简单的低成本解决方案
输出电压选项 PMP10077.1
输入电压(最小值)(V) 21
输入电压(最大值)(V) 25
输出电压(标称值)(V) 200
Iout(最大值)(A) .01
输出功率 (W) 2
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU905.PDF (569 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE39.PDF (25 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE40.ZIP (86 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRE38.PDF (118 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM34782.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10077 Test Results 2015-4-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持