主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM3478

正在供货

2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM5155 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 A newer device with up to 2.2-MHz fSW, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156H 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 A newer device with up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum, up to 60-V input operating voltage, and an HTSSOP package.

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 8 引线 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 主要规格:
    • 2.97V 至 40V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 可调节时钟频率
    • ±2.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热)
  • 使用 LM3478 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 8 引线 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 主要规格:
    • 2.97V 至 40V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 可调节时钟频率
    • ±2.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热)
  • 使用 LM3478 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM3478 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N 沟道 MOSFET 控制器。它适合用在需要低侧 MOSFET 的拓扑,如升压、反激式、SEPIC 等。此外,LM3478还能以极高的开关频率运行,从而减小整体解决方案的尺寸。LM3478 的开关频率可通过单个外部电阻器调整为介于 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。电流模式控制提供出色的带宽和瞬态响应以及逐周期电流限制。可以使用单个外部电阻器对输出电流进行编程。

LM3478 具有热关断、短路保护、过压保护等内置功能。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。

LM3478 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N 沟道 MOSFET 控制器。它适合用在需要低侧 MOSFET 的拓扑,如升压、反激式、SEPIC 等。此外,LM3478还能以极高的开关频率运行,从而减小整体解决方案的尺寸。LM3478 的开关频率可通过单个外部电阻器调整为介于 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。电流模式控制提供出色的带宽和瞬态响应以及逐周期电流限制。可以使用单个外部电阻器对输出电流进行编程。

LM3478 具有热关断、短路保护、过压保护等内置功能。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的 LM3478 高效控制器 数据表 (Rev. Y) PDF | HTML 英语版 (Rev.Y) PDF | HTML 2026-2-2
EVM 用户指南 LM3478 Evaluation Module PDF | HTML 2026-9-4
应用简报 在异步升压转换器设计中避免轻负载条件下的脉冲跳跃操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-7
应用手册 AN-1286 Compensation for the LM3478 Boost Controller (Rev. D) PDF | HTML 2022-8-9
应用手册 LM34xx How to Design Flyback Converter with LM3481 Boost Controller (Rev. A) 2019-4-8
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用手册 Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015-7-24
技术文章 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015-5-12
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014-7-11
应用手册 小功率便携式音频产品(含Charger 和DC-DC)的辐射发射超标对策 2014-1-7
应用手册 AN-1990 Compensation for Current Mode Control SEPIC Converters (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 Modeling & Design of Current Mode Control Boost Converters (Rev. B) 2013-4-23
应用手册 AN-1484 Designing A SEPIC Converter (Rev. E) 2013-4-23
应用手册 Application Note 1286 Compensation For The LM3478 Boost Controller (cn) 2009-5-19
应用手册 Application Note 1484 Designing A SEPIC Converter (cn) 2008-4-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3478EVAL — 用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器

High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for Switching Regulator

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM3478 PSpice Average Model

SNVMBH8.ZIP (170 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM3478 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMAW8C.ZIP (124 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM3478 TINA-TI Average SEPIC Reference Design (Rev. A)

SNVMB83A.TSC (98 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM3478 TINA-TI Boost and SEPIC Average Spice Model (Rev. A)

SNVMB84A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM3478 Unencrypted PSpice Average Model

SNVMBL8.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM3478 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAW9B.ZIP (5 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC — Flybuck / Flyback Calculator

该工具可帮助电源工程师根据规范选择合适的隔离式 DC-DC 拓扑。根据所选的拓扑,计算器还会针对设计推荐合适的 IC。

支持的产品和硬件
计算工具

LM3478-88-BOOST-CALC — LM3478-88 quick start calculator for boost

LM3478-88 quick start calculator for boost topology
支持的产品和硬件
计算工具

LM3478-88-FLYBACK-CALC — LM3478-88 quick start calculator for Flyback

The LM3478-88 Flyback quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488 devices
支持的产品和硬件
计算工具

LM3478-88-SEPIC-CALC — LM3478-88 quick start calculator for SEPIC

The LM3478-88 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP10077 — 高压比 Vout/Vin,2W 升压转换器参考设计

当需要输出和输入之间的高电压比时,选择合适的拓扑总是很难。在这种情况下,由于成本原因,选择了最简单的升压拓扑。转换器在 DCM 模式下运行,因此避免了二极管的 Trr,表现出良好的效率。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件配备可配置 EEPROM 寄存器,需根据电机特定参数进行设置。此参考设计详细展示如何一次性为最多 8 个电机驱动器件编程用户指定的 EEPROM 电机参数值。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频