PMP10091

具有 +15V@300mA 和 -15V@300mA 输出的双升压电路参考设计

PMP10091

设计文件

概述

此参考设计提供 15V 的正负输出。

特性
  • 双升压电路为采用 5V 输入的高速运算放大器提供 +/-15V 电压
  • 用于提供正负输出的低成本解决方案
  • 部件数量少
输出电压选项 PMP10091.1 PMP10091.2
输入电压(最小值)(V) 4.5 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 15 -15
Iout(最大值)(A) .3 .3
输出功率 (W) 4.5 4.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP3.PDF (594 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRH65.PDF (21 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH64.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH67.ZIP (91 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAZ1.ZIP (60 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH66.PDF (50 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH63.PDF (115 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16411Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、15mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10091 Test Results 2015-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持