TPS40210
- 功能安全型
- 提供协助功能安全系统设计的文件
- 适用于升压、反激式、SEPIC 和 LED 驱动器应用
- 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 基准电压 700mV (TPS40210)、260mV (TPS40211)
- 低电流禁用功能
- 使用 TPS4021x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器。它们适用于需要源极接地 N 沟道 FET,包括升压、反激式、SEPIC 以及各种 LED 驱动器应用。该器件具有可编程软启动、自动重试型过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40210EVM — 开发电路板/EVM
The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS40210 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)
SLUM030C.TSC (445 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS40210 TINA-TI Load Transient Reference Design
SLUM615.TSC (849 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS40210 TINA-TI SEPIC Reference Design (Rev. A)
SLUM492A.TSC (346 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS40210 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. I)
SLUC101I.ZIP (80 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design
The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
支持的产品和硬件
计算工具
SLURB14 — TPS4021x Excel Quickstart Calculator for Flyback Converter Design
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。