PMP10098

具有超宽输入电压范围的低功耗反激式参考设计

PMP10098

设计文件

概述

此参考设计具有 19-375V(直流)/19-265V(交流)的超宽输入电压范围,并提供 12.0V/40mA 的隔离式输出。线性稳压器提供 5.0V/15mA 的第二个输出。

特性
  • 超宽输入电压范围
  • 低功耗
输出电压选项 PMP10098.1
输入电压(最小值)(V) 19
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .04
输出功率 (W) .48
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU881.PDF (1070 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDV1.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDV0.PDF (19 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDV3.ZIP (580 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA17.ZIP (34 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDV2.PDF (206 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDU9.PDF (241 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2980-N具有使能功能的 50mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
直流/直流控制器

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10098 Test Results 2015-4-1
技术文章 Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback PDF | HTML 2015-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频